HVI light vezeték

Nagyfeszültségű, szigetelt levezetők a vezető részek közötti biztonsági távolság fenntartására. s ≤ 45 cm (levegőben) vagy s ≤ 90 cm (szilárd anyag) egyenértékű elválasztási távolságig történő felhasználásra.

HVI light vezeték információs oldal

A HVI light vezeték lehetővé tesz olyan telepítést is, ahol a megfelelő terület végén az épületszerkezet potenciálkiegyenlítőjéhez nem létesül csatlakozás.

A HVI light vezeték a bevált HVI vezeték kiegészítése. A csatlakozási pontot pl. definiálva a háromlábú állványon kell kivitelezni, anélkül hogy potenciálkiegyenlítés (funkció-földelővezeték) szükséges lenne. Ezáltal egyszerűbb szerelési lehetőségek adódnak és ebből következően jelentős időmegtakarítás érhető el a létesítésnél.

Az épületek tetőfelületei manapság gyakran az utolsó telepítési szintet jelentik. A lehetséges villámcsapások veszélyét figyelmen kívül hagyva telepítenek csővezetékeket, elektromos és információtechnológiai rendszereket és fotovoltaikus rendszereket a tetőfelületre. Mindezen rendszereknek vezető összeköttetésük van az építmény belsejébe. A villám-részáramok így bejuthatnak az épület belsejébe, ahol befolyásolhatják vagy akár tönkretehetik az érzékeny elektromos/elektronikus berendezéseket. Az elszigetelt fogóberendezésekkel a villám-részáramok ezen bevitele az épület belsejébe elkerülhető.

A HVI light vezeték a rendszer az elválasztási távolság betartásához lapostetőkön. A HVI light vezeték nagyfeszültségálló szigetelésével elkerülhető az ellenőrzés nélküli átütés pl. a tetőfedésen keresztül az alatta lévő fémes vagy elektromos elemekre.

Nagyfeszültség-álló szigetelt HVI light vezeték az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Alkalmazható s ≤ 45 cm (levegőben) vagy s ≤ 90 cm (szilárd építőanyag) ekvivalens elválasztási távolságig.
A HVI light vezeték teljesíti a DIN IEC/TS 50164-2 (VDE V 0185-202) szerinti követelményeket.

A -5 ... +40 °C megmunkálási hőmérsékletre és a -30 ... +70 °C tartós hőmérséklettartományra (fix fektetésnél) ügyelni kell.
nach oben